您选择的产品已被添加至购物车

独特的设计可最大限度减小安装应力与变形

 

专利申请中的几何形状在反射镜的背面具有伸出的柄

 

能大幅降低反射面的应力,避免表面变形

 

若通过柄进行固定,可减弱表面应力,并具有位置稳定性

 

成本低于具有类似性能的既有解决方案

若通过反射镜边缘将平面反射镜固定在动态安装座上,会使反射镜表面承受应力。这会导致反射波前产生失真和质量降低,这一点在使用高质量的反射镜时尤其明显。与之相比,有柄反射镜通过反射镜背面伸出的小直径“柄”进行固定,因此能显著降低反射镜表面的应力、实现高稳定性并降低成本,可用于替代更昂贵、更复杂的动态安装座和传统的反射镜。

 传统反射镜有什么问题?

为外表面反射镜指定的平整度可能不会反映该反射镜在最终应用中的实际平整度。将反射镜放置在安装座上并施加压力将其固定,这会使表面变形,导致反射波前的质量降低。爱特蒙特光学的工程师安装平整度为 λ/10 的传统反射镜,并使用最高 12 in-oz 的扭矩将其固定(“手紧”)时,就出现了这种情况。平整度降低至 λ/5,从而将这项规格降低了 2 倍。

 解决方案:有柄反射镜

有柄反射镜采用的单片玻璃基片具有特有的几何形状。有柄反射镜与其机械安装座之间的所有接触都通过反射镜的柄实现,从而显著降低了反射镜表面承受的应力(图 1)。简易的动态安装座能固定有柄反射镜,使其具有很高的位置稳定性,而不会显著影响性能。若要保持类似的平整度,传统反射镜需要使用复杂度和成本大幅升高的动态安装座进行固定。有柄反射镜与简易安装座的总成本低于传统反射镜与保持类似平整度所需复杂安装座的总成本。

The mirror stem is secured in a kinematic mount, decoupling mounting stability from the flatness of the mirrored surface.
图 1::反射镜柄固定在动态安装座中,使固定的稳定性不会影响反射表面的平整度。

为了对 λ/10 有柄反射镜与 λ/10 传统外表面反射镜引入的像差水平进行量化,我们将两者放置在完全相同的动态安装座上,同时施加大小可控制的扭矩。如图 2 所示,有柄反射镜在承受最高 12 in-oz 的扭矩(此方式是“手紧”)后仍保持 λ/10 的平整度规格,而传统反射镜在相同的扭矩下则超出规格,最终平整度为 λ/5。图 2 还分别展示出光学像差中不同类别的占比,其中占比最大的是像散,其次是功率误差。

Stemmed Mirrors were shown to maintain surface flatness better than conventional mirrors by a factor of 2. Stemmed Mirrors were shown to maintain surface flatness better than conventional mirrors by a factor of 2.
图 2::有柄反射镜显示出其表面平整度保持能力比传统反射镜高 2 倍。

爱特蒙特光学的有柄反射镜

TECHSPEC

有柄反射镜

  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 单片熔融石英构造
  • 专利申请中
TECHSPEC

E 系列动态安装座

  • 是实验和OEM系统必不可少的调整架
  • 价格经济实惠
  • 直径0.5”- 4.0” (12.7mm-101.6mm)版本可选
  • M6 x 0.25(101.6 TPI)调节螺钉
TECHSPEC

动态圆形光学安装座

  • 100 TPI微调螺釘
  • 備有手指切口以提供絕佳便利與精度
  • 旋轉/傾斜範圍:±5°

常见问题解答

FAQ  爱特蒙特光学的有柄反射镜提供哪些镀膜?
我们的标准有柄反射镜提供无镀膜以及具有金属镀膜(包括增强型铝膜、保护型金膜以及保护型银膜)的产品。若您对其他镀膜类型感兴趣,请联系我们。
FAQ  有柄反射镜的具体哪些特征在申请专利?

为最大限度减小有柄反射镜的表面应力和变形而设计的独特几何形状正在申请美国专利。临时专利申请编号:63/080,154。

技术资源

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等.

反射镜金属镀膜
阅读  

了解光学参数规格
阅读  

视频

含有丰富信息的企业视频或教学视频,涵盖从简单小贴士到以基于应用的方式来示范产品优点等的内容。

爱特蒙特光学的计量技术:测量是制造的关键环节 
观看  

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号