您选择的产品已被添加至购物车

Large Field of View Telecentric Lenses

发布时间:2017年7月 | 查看所有光学新动态

下一代球面透镜

随着光学应用的复杂性不断提高,对性能要求也变得越来越高,球面透镜的标准公差无法满足要求。

因此,下一代球面透镜必须具有更严格的直径,中心度和表面质量公差。这些规格便于组件的装配,减少了复杂的装配过程,如主动对准,简化了对准,减少了波前误差。当前的球面透镜规格不够精密,无法满足应用日益增长的精度需求。

接下来呢?

除了更精确的公差之外,未来的标准透镜将与传统的球面透镜有很大区别,因为越来越苛刻的应用需要用到更高性能的光学元件。

超材料

超材料拥有超出常规材料的特性。凭借这些多种多样的特性,我们可以用超材料来制造超出衍射极限的透镜。

非球面模造表面

通过独特的聚合物模制工艺,我们可以快速,经济地在球面透镜的基础上制造非球面透镜。用这种方法,只需原价的一小部分就可以加工出拥有球面像差校正功能的非球面透镜。因此,我们使用这种技术来制造非球面消色差透镜

偏振定向平面透镜

偏振定向平面透镜不同于一般球面透镜。其焦距是由全息波前轮廓决定的,而不是由表面的曲率决定的。因此,偏振定向平面透镜相比于球面透镜,具有重量轻,体积小的特点,非常适用于空间受限的应用。偏振定向平面透镜采用全新设计,技术领先,可用于各种行业和应用中。

可变焦摩尔(Moiré)镜头

可变焦摩尔镜头由以特殊结构串联的衍射光学元件(DOE)组成。 这款镜头可以通过旋转光学元件在宽焦距范围内实现焦距的连续调节。 采用单色照明时,可变焦摩尔镜头不产生像差,适用于紫外到红外波长。

爱特蒙特光学下一代球面透镜

为了制造出更高性能的光学元件,爱特蒙特光学使TECHSPEC®球面透镜的标准公差更为精密。

 

全新的精密标准公差,便于集成

 

所有TECHSPEC®球面透镜的直径公差均为±0.000 / -0.025mm

 

所有的TECHSPEC®球面透镜都具有40-20的表面质量

 

所有焦距>10mm的TECHSPEC®单透镜均拥有<1 arcminute的中心度

 

便于组件的装配,减少复杂的装配过程(如主动对准)

技术图例

透镜中心误差会产生倾斜和轴向彗差,会对波前误差,分辨率和能量集中度产生不利影响。如果一个透镜没有足够精密的中心度公差,就会产生以上问题。下图是一个3D波前图,我们的25mm直径x100mm焦距非球面透镜#89-442拥有3 arcmin中心误差,它所产生的波前误差如图所示。3 arcmin中心误差在532nm处会引起3λ/4的PV波前误差,减小中心公差,全新的TECHSPEC®透镜的中心公差可减小至1 arcmin,在532nm处,PV波前误差将降低到λ/4。

图1: 由于中心误差引起的波前误差

常见问题

  改善直径公差有什么好处?
将直径公差保持在0.025mm以内,可确保透镜准确地安装在精心设计的镜筒内,使透镜的光轴与组件的机械轴对准。直径公差是安装光学元件时必须考虑的关键性机械公差。相对公称直径的偏差可能会使透镜无法准确安装在固定装置中,导致光学组件内产生偏心或倾斜。
  为什么说更精确的中心度非常重要?

光轴的精确对准能够确保透镜适用于苛刻的成像应用。结合更精密的直径公差,这种规格能够减小楔角,从而使得光学组件产生的图像偏移最小化。

精密的表面规格能够确保透镜适用于苛刻的激光系统。即使光学表面上存在轻微的划痕或凹坑也可能产生散射光,这对于激光应用来说是有害的。表面质量也会影响透镜的激光损伤阈值。表面质量差的透镜在中等激光功率或通量下可能失效。透镜内的划痕和凹坑可能导致激光来回飞散,破坏镀膜。

教学资料

Technical Article Icon

球面透镜公差改进

有关TECHSPEC®球面透镜公差改进的详细说明。

阅读
Technical Article Icon

了解光学参数规格

满足性能和制造要求的常用光学规格说明。

阅读
本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号