与我们的标准系列可变光圈一样,本系列产品的设计和生产也采用相同质量标准的调整元件,但是不同的是,本品可完全闭合,通常用在必须测量标定暗信号(背景噪声)的场合。其中的两片叶片装在不同的层,由一个控制杆控制作动。对每个光圈,有两个附带的叶片(未在表中列出)。
注意: 可变光圈安装座单独出售。
Outer Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Stock No. |
102mm | 75mm | 0mm | 9.1mm | #64-506 |
21mm | 12mm | 6.2mm | #53-906 | |
29mm | 12mm | 6.1mm | #62-649 | |
38mm | 25mm | #53-907 | ||
54mm | 37mm | 7.5mm | #53-908 | |
72mm | 50mm | 9.1mm | #53-909 | |
37mm | 12mm | 6.2mm | #62-653 | |
54mm | 25mm | 6.1mm | #62-654 | |
67mm | 37mm | 7.5mm | #62-655 | |
88mm | 50mm | 9.1mm | #62-656 | |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号