您选择的产品已被添加至购物车

Zaber™电动旋转台系统

查看更多 Zaber™
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

×
  • 高分辨率,360°连续旋转
  • 集成电机和控制器
  • 手动控制或通过RS-232系列接口控制
  • 电源和数据线作为配件另售
  • 可提供集成的、每转200次(CPR)电机安装的编码器

Zaber™ 电动旋转台系统主要用于固定面板上下的1”或25mm的光学件,并提供精准的360°旋转。紧凑的轴承设计可以处理高达45磅(20公斤)的负载,同时提供4.1μrad分辨率的旋转运动。编码器版本可用于所有行程长度,步进电机中已集成200次/转(CPR)旋转正交编码器。Zaber™电动旋转舞台系统也包括一个位于调整台后面的电位器,为手动控制位置的便利方法。

请注意: 24-48 VDC通用电源、用于菊花链的数据线和计算机接口线(USB或RS-232)作为附件单独出售。这些调整台使用与 Zaber™高精密电动调整台系统 相同的配件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号