您选择的产品已被添加至购物车

Zaber™线性调节器

查看更多 Zaber™
×
  • 自动化手动调整台的驱动
  • 无需其他控制面板或驱动器
  • 0.1μm分辨率
  • 电源和数据线作为配件另售

Zaber™线性调节器内置有控制电路,是一个安装简便,并由计算机控制的装置。Zaber™线性调节器采用6针迷你DIN电缆,最多可将254个调节器以菊链方式连接到单个RS-232串行端口。此外,本品采用符合工业标准的3/8”安装柄,适用于大多数调整台。没有功率输入时,则调节器的位置将会固定不动。在其处于闲置状态时,电机电源将会自动断开,以保持低温。另外,用户不可旋转导杆,以免调整台出现扭矩。注意:每个装置均备有一个15V通用电源、6ft.数据电缆以及RS-232适配器。另可使用 2.1mm 电源插头配件(单独出售)来连接任何15V的DC电源。

注意:6 英尺的数据线、RS-232 适配器以及 15V 通用电源作为配件另售(建议使用 #58-678 电源)。2.1mm 的电源插头配件也可用于适配任何 15V DC 电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号