您选择的产品已被添加至购物车

Z-Laser ZM18激光器开发者套件

×
  • 配备功率为80 毫瓦,出射波长660nm的红光激光器
  • 包括支架、电源和七个不同的光学投影镜头
  • 机器视觉、三维测量和检测应用中原型制作的理想之选

Z-Laser ZM18激光器开发者套件是满足系统集成商和研究人员开发机器视觉和成像应用需求的理想之选。660nm 80mW 激光器可利用外部调焦机构,通过附带的支架轻松地进行手动调焦和定位。该激光器符合 IP52等级防尘防水标准,属于无电源输入器件,便于安装。Z-Laser ZM18激光器开发者套件可通过模拟和数字调制进行调节,并配有七个光学投影镜头,可轻松更换。

包括光学投影镜头:

  • 椭圆点
  • 90° 高斯线
  • 30° 均质线
  • 5 条平行线(衍射光学元件) (DOE)
  • 25 条平行线 (DOE)
  • 11x11 点阵 (DOE)
  • 51x51 线格 (DOE)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号