您选择的产品已被添加至购物车

Z-Laser ZAT 电池供电激光器

×
  • 亮红光 635nm 波长
  • 直线、十字准线或点投影
  • 电池供电的定焦操作
  • 坚固的金属外壳

Z-Laser ZAT 电池供电激光器是定位和对准应用的理想选择。其电池供电设计不需要使用固定电源,因此提供了机动性。这些激光器具有 IP40 防水等级、抗冲击、抗振动特性以及坚固的金属外壳,因此具有出色的恶劣环境耐受性,并能重复使用。Z-Laser ZAT 电池供电激光器适用于诸如汽车、造纸、木材、陶瓷和金属等工业环境。这些激光器提供 1mW 或5mW 的输出功率,使用一节 AA 电池(不包括在内),以确保可轻松维护和延长使用寿命。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号