您选择的产品已被添加至购物车

Z-Laser 可调焦二极管模块

×
  • 通过简单螺纹安装实现 IP67 环境密封
  • 可对焦,最大 100mW 输出功率
  • 5 - 30V 直流,反极性和电涌保护

这些适用于恶劣环境 (HE) 的可对焦激光二极管模块提供三种版本。DM系列使用户能够使用单一TTL信号来控制调制频率。S 和 H 系列同时接受数字和模拟调制,允许用户独立控制光强和频率。另外可提供安装附件和电源(单独出售)。

这些适用于恶劣环境 (HE) 的可对焦激光二极管模块提供多种输出功率选择,且波长范围在 635 - 785nm 之间。这些多功能激光模块提供简单的外部对焦机构以及便于固定的 M18 螺纹规格,同时也具有用于获得更佳散热效果的更大表面积。LED 指示灯便于用户轻松掌控激光器工作情况和在出现故障之前获得警告。所有激光器均采用 5 - 30V 的直流输入电压,可进一步增加用途并适应多种行业标准电压。这些激光二极管模块非常适于涉足测量和检查以及瞄准和计量学市场的 OEM 和集成厂商。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号