您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

YAG-BBAR镀膜消色差透镜

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
  • 经优化为532和1064nm波长的光线提供小于0.25%的绝对反射率
  • 为500 - 1100nm波长的光线提供卓越的宽带透射率
  • 低成本替代空气间隔聚焦双合透镜

TECHSPEC® YAG﹣BBAR镀膜消色差透镜由两个粘合在一起的光学元件组成,形成一个双合透镜,非常适用于校正轴上球差和色差。这款消色差透镜具有宽带增透膜,可以为500﹣1100nm波长的光线提供出众的透射率,经优化为532和1064nm波长的光线提供小于0.25%的绝对反射率。我们的TECHSPEC® YAG﹣BBAR镀膜消色差透镜专为多色照明设计,可以在推荐的可用波长范围内最大程度地减少光斑尺寸,也可以用于聚焦Nd:YAG激光器,特别是那些有校准光束的激光器。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号