您选择的产品已被添加至购物车

X-Y-Z三轴调整台

50mm Diameter, X-Y-Z Positioning Movement, #03-607

50mm Diameter, X-Y-Z Positioning Movement, #03-607
×
  • 可安装的光学件直径为50mm
  • 包括结实耐用的安装座

X-Y-Z三轴调整台可同时在X-Y-Z方向进行调整。采用螺旋齿纹设计,调节精度高,工作可靠,可根据光学系统进行安装组合。配带一个内径为50mm的安装台(环状),可固定柱状激光器、三面直角棱镜等。X-Y-Z三轴调整台环状配件可用Philips的螺丝起子(不包括在内)来拆装,可选¼-20适配器,可接配件在上面。总重量为2.7磅。

¼-20适配器附件 (#54-491)

本产品可与三轴调整台结合使用 (#03-607)。这款适配器附件可将各种元器件连接到平台上,并代替(#03-607)上现有的安装环。固定¼-20适配器附件(#54-491)须用到两个M3六角头螺丝。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号