您选择的产品已被添加至购物车

真空紫外(VUV)中性密度滤光片

×
  • 在120-200纳米之间透射稳定
  • 光密度从0.3到3.0不等
  • 是拉曼光谱和准分子激光器的理想选择

真空紫外(VUV)中性密度滤光片用于衰减120-200纳米的真空紫外线(VUV)范围内的光线,在氟化镁 (MgF2) 基片上进行镀膜处理,确保在该范围内提供稳定的透射。金属薄膜,外面包着一层电介质保护层,确保了高质量的滤光片镀膜,以实现可靠的性能。 这些滤光片在120-200纳米范围内的强光谱线上进行了校准,使其适用于利用 Lyman-alpha 121.6nm谱线和157.8及160.8nm的分子氢发射带的应用。 真空紫外(VUV)中性密度滤光片是一系列光谱和准分子激光应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号