您选择的产品已被添加至购物车

VIS-NIR Polka-Dot 分光镜

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

×
  • 提供 50/50 与 30/70 的反射/透射比率
  • 采用 B270 基片在 400 – 2000nm 范围内实现高
  • 提供UV-NIR 版本

VIS-NIR Polka-Dot分光镜在 VIS 到 NIR的光谱范围内具有恒定的反射/透射比率。在 SCHOTT B270 基片上采用真空沉积的增强型铝镀膜,具有固定的方形孔径,可保证在 400 到 2000nm 的范围内具有 30/70、50/50 的反射/透射比率。入射光被涂覆的区域反射,同时透射周围未涂覆的基片。VIS-NIR 圆点分光镜对角度不敏感,因此非常适用于对光束直径至少为 2mm 的辐射光源进行能量分离。这些分光镜对诸如钨灯、卤素灯及氙灯等宽带扩展光源尤其有用,可用于单色仪、分光光度计与其它光学系统。

注意: 这些分光镜的表面非常敏感,在接触光学元件时切勿触碰。若需要清洁以去除尘粒,建议采用运用清洁压缩空气的非接触式清洁方式。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号