您选择的产品已被添加至购物车

紫光和蓝光校准激光二极管

Violet Alignment Laser Diode

×
  • 高达10kHz的TTL调制
  • 圆形光束轮廓
  • 可调节焦距

紫光和蓝光校准激光二极管特别适合用于校准和传感应用。这些激光提供从1到100mW的输出功率,通常集成到基于视觉的系统或单色视觉系统。由于单色视觉系统通常采用绿灯或红灯照明,因此可以轻松过滤出405或450nm的校准激光,而不影响系统的照明。由于集成了光学元件和电子元件,因此这些激光操作简单。此外,它们还通过5VDC电源轻松供电。紫光和蓝光校准激光二极管采用外部对焦机制,并能够与可互换的投影头集成。

注意: 单独销售电源和安装支架。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号