您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

UV熔融石英直角棱镜

TECHSPEC UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
  • 可用于宽带应用
  • 备有镀铝膜版或增透涂层面
  • 尺寸介于5 - 50mm之间
  • 另外也备有可选的额外 直角棱镜

直角棱镜一般用于弯曲图像路径或将光路转折90°。本产品可产生左旋性的图像,这取决于棱镜的方向、是否翻转或回转图像。直角棱镜也可用于合成图像/光束偏移等应用。TECHSPEC® UV熔融石英直角棱镜采用UV熔融石英制作而成,具有热膨胀低,并在UV、可见和NIR范围内有着很好的透射。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号