您选择的产品已被添加至购物车

定焦UV镜头

UV Fixed Focal Length Lenses

×
  • 1", C接口镜头
  • 光谱范围为230-1200纳米
  • 25毫米至78毫米的焦距

UV定焦镜头非常适合用于各种应用,如电路和光纤光学元件的表面检测、半导体材料的质量控制,以及找出原油污染或泄漏的位置。其他的应用还包括了法医学、制药、生物医学成像、荧光、安全及伪造零件检测。UV定焦镜头采用熔融石英基片元素制造而成,因此能在紫外光到近红外光的波长范围内提供绝佳的透射率。

注意: 这些镜头没有获得色差校正,因此在使用光谱带宽超过10nm的光源照明时,聚焦需要进行重新调整。建议您加以使用单色光源以及窄带通滤光片,来改善镜头的整体性能。78mm的镜头 (#57-543) 配有一个可移除的C接口适配器,可以与M42x0.75 (T2)接口配合使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号