您选择的产品已被添加至购物车

用于机器视觉相机的 USB 数据线

USB3 Cable Type A to Micro B

USB3 Cable Type A to Micro B

×
  • 提供 USB 2.0、3.0 和 3.1 选项
  • 提供 USB Type-A 转 Type-B、Micro-B、Mini-B 或 Type-C 接口选项
  • 提供 2-20m 线长选项

用于机器视觉相机的 USB 线配置有 USB 2.0、3.0 或 3.1 等各种接口,包括 Type-A 转 Type-B、Micro-B、Mini-B 或Type-C 接口。这些数据线的长度从 2 米到 20 米不等。大多数数据线的一端或两端都有翼形螺钉锁定功能以确保安全连接。用于机器视觉相机的 USB 数据线用途广泛,是工业自动化和医疗成像等众多行业和应用的理想之选。USB转串口转换器也可用于需要 RS232 通信的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号