您选择的产品已被添加至购物车

USAF 1951以及圆点栅格图板

×
  • USAF 1951 0到 3 号图案规格(14 lp/mm)
  • 在2mm中心处为固定频率
  • 尺寸规格为2”x 2.75”
USAF 1951 and Dot Grid Target features a fixed frequency grid on 2mm centers and elements 0 to 3 (14 lp/mm) are available at Edmund Optics
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号