您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

未封装的屋脊型中空回射器

17547

TECHSPEC® Unmounted Hollow Roof Retroreflectors

×
  • 是在同一个轴上重新引导光线的理想选择
  • 中空设计最大限度地减少了散射
  • 可取代光学组件中的实心屋脊或普罗棱镜

TECHSPEC® 未封装的屋脊型中空回射器的构造是将两个带镀膜的棱镜粘合在一起,形成一个空心屋顶。中空设计使这些回射器可以在宽光谱范围内使用,而不会因为色散或吸收而造成损失。由于90°±10角秒的屋脊公差,入射光以180°的精度反射回光源。TECHSPEC未封装的屋脊型中空回射器的尺寸为17.7 x 17.7mm,可以与 #17-242 #18-537 搭配安装.这些回射器是干涉测量和光学延迟线等应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号