您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

无镀膜凹面镜

TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

×
  • 特别适合激光对焦应用
  • 高精度熔融石英镜坯
  • 提供各种定制镀膜选项

TECHSPEC® 无镀膜凹面镜提供高精度 20-10 表面质量和 λ/10 的不规则度,是激光束对焦应用的理想选择。这些凹面镜采用熔融石英基片,具有抗热震性能,焦距在 25mm 至 500mm 之间。 TECHSPEC® 无镀膜凹面镜非常适合用于温度波动的环境。定制镀膜选项包括保护性金属镀膜和反射镜介质膜. 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号