您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

超快薄型平凸 (PCX) 透镜

×
  • 超薄中心厚度可限制 GDD
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
  • 特别适合超快和激光光学应用
  • UV 或 IR 级熔融石英基片

TECHSPEC® 超快薄型平凸 (PCX) 透镜采用超薄中心厚度设计,以便为超快激光脉冲提供低群延迟色散 (GDD)。TECHSPEC® 超快薄型平凸 (PCX) 透镜特别适合集合和聚焦来自超快激光源及其相应谐波(包括 Ti:sapphire和Nd:YAG),以及钬和铥激光器的光线。这些超快薄型 PCX 透镜提供标准尺寸,有效焦距从 50mm 到 2000mm。

IR 级熔融石英与 UV 级熔融石英不同,前者 OH- 离子的数量更少,因此在 NIR 光谱范围内的透射率更高,而在 UV 光谱范围内的透射率更低。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号