您选择的产品已被添加至购物车

超宽带消色差透镜

Ultra-Broadband Achromatic Lenses

×
  • 宽带色差校正设计
  • 在 800 至 4000nm 范围内的透射率超过 90%
  • 非常适用于高光谱成像应用
  • 另外提供近红外 (NIR) 消色差透镜

超宽带消色差透镜在 800 至 4000nm 范围内具有超过 90% 的高宽带透射率。这些双合透镜是紧凑型解决方案,可将应用的操作扩展到中红外范围,同时在 1030nm 和 3.5μm 处校正色差。为了获得最佳性能,这些透镜的构造采用空气隙氟化钙与蓝宝石基片,并置于铝筒中。超宽带消色差透镜非常适用于宽带应用(例如高光谱成像、NIR 与 MWIR 光谱学、光热)以及宽带光源(例如超连续激光)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号