您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

UCf 物镜套件

×
  • 紧凑型有限共轭物镜
  • 直接安装到 C 接口相机上
  • 接近衍射极限性能

TECHSPEC® UCf 物镜系是EO最小巧的物镜,同时也是市场上同等工作距离、放大倍率和分辨率级别中最小的物镜。提供 2X、4X、5X、10X、15X 和 20X 放大倍率。最短物镜长度为10.8mm,可提供2X放大倍率;最长物镜长度约为180mm,可提供20X放大倍率。 这些物镜设计为有限共轭,但能实现与远场校正物镜类似的成像性能,并且不需要辅助管透镜在传感器上生成图像。

请注意:  每个套件包含一个 TECHSPEC® UCf物镜和一个所需放大倍率的延长管。它们一起使用可达到套件规定的放大倍率,也可根据需要单独使用。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号