您选择的产品已被添加至购物车

透射光栅分光镜

×
  • Ideal for Laser Beam Division
  • Designed for 0 Degree AOI
  • Low Groove Density for Maximized Beam Separation

透射光栅分光镜通常用在激光光束分离以及可见光多波长激光光谱分离。透射光束衍射成多重级别。本公司的透射光栅分光镜是由一个环氧层复制在与其折射率匹配的抛光玻璃基层上组成的,这样可提高总体效率,按照分离量和能量分配的不同可选多种光栅。各种波长的衍射角可通过光栅方程计算得出。

光栅处理:光栅需要进行特殊处理,不过要避免它们沾染指纹和气溶胶。光栅只能由边缘处进行处理。在清理光栅前,请与我们联系

技术信息

 
He-Ne Diffracted Order Typical Distribution @ 632nm (%) Stock No.
2 -1 0 +1 +2 12.7mm x 12.7mm 25mm x 25mm
41 32 #46-067 #46-068
5 25 25 25 5 #46-069 #46-070
20 45 20 #46-071 #46-072
25 28 25 #46-073 #46-074
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号