您选择的产品已被添加至购物车

触摸屏便携式激光功率计

Thermopile Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-515

Thermopile Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-515 Silicon Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-514
×
  • 小巧,便携的设计,带有触摸屏显示器
  • 无需电脑和软件
  • 高损伤阈值
  • 带有USB可充电电池

触摸屏便携式激光功率计带有液晶显示器与触摸屏控制,可调节波长,亮度和屏幕方向,以及最小/最大显示。它有两种设计,一种是基于硅的传感器,另一种是吸收器,这款便携式功率计可通过微型USB端口将数据传输到电脑进行数据采集。硅传感器型号(#34-514)拥有折叠式的机身设计,能够进行90度折叠,可以90度连接到不带边框的光学平台上。如果光束离光学平台78mm高,你可以直接将折叠式功率计放置在平台上。两种型号的触摸屏便携式激光功率计均带有8-32安装孔,用于顶部安装和电池充电。

注:该产品不附带迷你USB电缆。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号