您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

薄熔融石英平凸 (PCX) 激光透镜

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

×
  • 超薄中心厚度
  • UV 或 IR 熔融石英基片
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜

TECHSPEC®薄熔融石英平凸 (PCX) 激光透镜的设计采用超薄中心厚度,以实现更轻、更紧凑的光学系统。这些透镜具有涵盖可见光与近红外 (NIR) 光谱的离子束溅射 (IBS) 增透 (AR) 膜。TECHSPEC 薄熔融石英平凸 (PCX) 激光透镜具有标准英制尺寸,有效焦距从 50mm 到 2000mm。如需使用我们标准尺寸的无镀膜薄熔融石英 PCX 激光透镜进行定制镀膜,请 联系我们

IR 熔融石英与 UV 熔融石英不同,前者 OH- 离子的含量更少,因此在 NIR 光谱范围内的透射率更高,而在 UV 光谱范围内的透射率更低。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号