您选择的产品已被添加至购物车

Teledyne Lumenera INFINITY8 显微相机

查看更多 Teledyne DALSA
×
  • 卓越的弱光感光度
  • 是生命科学、临床和工业应用的理想选择
  • 包含显微镜软件且价格实惠

Teledyne Lumenera INFINITY8 显微镜相机以紧凑的外形为低光成像提供了一种经济型解决方案。 这些相机具有低噪音和大像素的特点,是各种照明条件的理想选择,包括荧光成像中常见的低光照度。 有 1/1.8”, 2/3”, 和 1” 传感器尺寸和 200-2000万像素范围,每台相机都可兼容 Windows 和 Mac 操作系统。 显微镜相机包含一个 INFINITY ANALYZE 7 软件许可证以用于相机操作和即时分析成像结果,以及一条 3 米长的Micro-B to Type-A USB 连接线。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号