您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

高承载能力燕尾工作台

High Load Capacity Dovetail Stages

TECHSPEC® High Load Capacity Dovetail Stages

TECHSPEC® High Load Capacity Dovetail Stages #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) with Post and Post Holder #16-713 Dovetail Stage placed between #17-291 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-294 (Dovetail Stage Camera Adapter) with #86-571 (16mm HP Series Fixed Focal Length Lens) and FLIR Camera for Imaging Positioning +6
×
  • 整体外形小巧,便于系统集成
  • 黄铜构造,具有很高的硬度与高达 15kg 的承载能力
  • 与所有 TECHSPEC® 工作台兼容

TECHSPEC® 高承载能力燕尾工作台是外形小巧且符合成本效益的解决方案,可在光学系统内执行线性调整。这些工作台采用高硬度的黄铜构造,以及六边形驱动的移动方式,能凭借很高的承载能力承载高度很低、整体外形小巧的元件,有 5、10 和 15 公斤的高负载能力可供选择。工作台没有拉伸弹簧及内置的外部板锁,这样可确保耐振性并提高稳定性。TECHSPEC 高承载能力燕尾工作台非常适用于需要在要求严苛的环境中进行高度很低的集成线性调整的成像和激光光学元件系统。这些工作台采用螺栓形式,与所有 TECHSPEC 及同等公制和英制工作台兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号