您选择的产品已被添加至购物车

台式测微尺

Stage Micrometers

×
  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes

本品为中心十字线,1" x 3",用来校正显微目镜刻线和物镜的倍率,特别是在显微镜之间互换物镜或目镜分划板。#36-121为1mm厚,直径为10mm,其它的为1.5mm厚,采用铝合金并黑色阳极氧化,中心光栏为12.5mm,16mm玻璃材料。#36-121没有刻度数值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号