您选择的产品已被添加至购物车

球径仪

×
  • 用于测量凹面或凸面的半径
  • 使用方便
  • 包括校准标准

球面仪套件包括六个测量头,用于测量2.5mm至1000mm范围内的光学元件的表面半径。可测试的最小样品直径为 4 毫米凸面或 8 毫米凹面。七个标准块包括:两个球体(曲率半径为3mm和5mm),5个平板(对于凸面,曲率半径测量范围从10mm到平面;对于凹面,曲率半径测量范围从-10mm到-200mm)。球径仪的曲率半径是所使用的测量头尺寸和度盘指示表的函数。包含测试平台,可迅速测试样品的曲率半径。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号