您选择的产品已被添加至购物车

内六角定位螺丝套件

×
  • 提供英制和公制套件
  • 包括最常索取的内六角定位螺丝

最常见的内六角定位螺丝 (S.H.S.S) 现提供英制和公制五金套件。坚固耐用的塑料盒有 12 个小隔间,并且牢牢关闭以确保排列有序。内部护盖标签描述了所包括的 S.H.S.S 的位置和说明以及相应的更换零件编号。除套件外,还补充提供六角扳手螺纹适配器和其他光学实验台硬件。 还提供单独包装的英制和公制 S.H.S.S.

技术信息

For English SHSS Kit
Stock No. Description Quantity
#58-613 #¼-20 x ½" 100
#58-614 #10-32 x ¼" 100
#58-615 #8-32 x 1/8" 100
#58-616 #8-32 x ¼" 100
#58-617 #6-32 x 1/8" 100
#58-618 #6-32 x ¼" 100
#58-619 #4-40 x 1/8" 100
#58-620 #2-56 x 1/16" 25
#58-621 #2-56 x 1/8" 25
#58-622 #0-80 x 1/16" 25
#58-623 #0-80 x 1/8" 25
For Metric SHSS Kit
Stock No. Description Quantity
#58-625 M6X1.0 x 6mm 100
#58-626 M6X1.0 x 10mm 100
#58-627 M4X0.7 x 4mm 100
#58-628 M4X0.7 x 6mm 100
#58-629 M4X0.7 x 10mm 100
#58-630 M3X0.5 x 3mm Soft 10
#58-631 M3X0.5 x 3mm 100
#58-632 M3X0.5 x 6mm 100
#58-633 M3X0.5 x 10mm 100
#58-634 M2X0.4 x 3mm 50
#58-635 M2X0.4 x 6mm 50
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号