您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

SM 精密对焦镜筒

Fine Focus Tube ID05, #35-783

Fine Focus Tube ID05, #35-783 Fine Focus Tube ID1, #35-762
×
  • 是沿SM1或SM05系统的光轴改变间距的理想选择
  • 增透处理可减少杂散光
  • 内置固定螺丝进行锁止

TECHSPEC® SM 精密对焦镜筒可以为SM1 或 SM05 镜筒系统提供平滑且精确的间距调整。TECHSPEC SM 精密对焦镜筒非常适合与 TECHSPEC SM 镜筒管配套使用对系统长度进行精细调整,也可以利用内置固定螺丝进行锁止。这些精细对焦镜筒采用常见的 SM1 (1.035” x 40 TPI) 或 SM05 (0.535” x 40 TPI) 螺纹类型可轻松实现原型制造和系统构建。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号