您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

SM 黄铜隔圈环

Lens Tube Brass Spacer Rings

×
  • 涂黑的黄铜结构
  • 确保 SM1 和 SM05 内光学组件之间的间距精确
  • 可选厚度为 0.25mm 至 50mm

我们的 TECHSPEC® SM 黄铜隔圈环经过特定设计,可搭配使用  TECHSPEC 镜头套管 以间隔各光学元件。这些黄铜隔圈环提供涂黑的设计(以减少内部杂散光)以及严格的公差,以确保在光学组件之间实现精确间隔。可以使用不同厚度的组合来满足间隔要求。TECHSPEC SM 黄铜隔圈环能提供从 0.25mm 到 50mm 的多种间隔选择,可用于能接受 12.7mm 或 25.4mm 直径光学元件的任意 SM1 和 SM5 接口。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号