您选择的产品已被添加至购物车

一套6种金刚石涂层的玻璃钻

×
  • 统一直径为3/32"的轴

有直径分别为1.00mm, 1.30mm, 1.40mm, 1.60mm, 1.80mm, 2.00mm的钻头。采用直径为3/32"轴旋转电镀金刚石颗粒的钻头是钻玻璃或者陶瓷的最佳选择。使用时用标准的手钻和少量的水作为润滑剂。德国制造。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号