您选择的产品已被添加至购物车

施耐德(Schneider)大靶面 F 接口 VIS-NIR 镜头

×
  • 全画幅,35毫米(覆盖46毫米像圈)F接口镜头
  • 在400-1000纳米的光谱范围内进行色彩校正
  • 28毫米至100毫米的焦距

本品适合用于表面检测以及线扫描等应用,畸变小,在整个焦平面一致性好,带调焦锁止和光圈锁止功能,可在400-1000nm波段有光学校正功能,成像面可用于35mm sensor(对角线尺寸可达43.3mm) 。本款镜头的像面倾斜容差小,重复性好,精度高。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号