您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

施耐德高速镜头

×
  • 1",C接口镜头
  • 高光圈(f/0.95)是弱光的理想选择
  • 25毫米的焦距

使用在光线照度比较低的场合,这种镜头采用大光圈(f/0.95)设计,即使在光线很暗的地方也会拍出高品质的画面。设计波长在整个可见光波段(400-700nm),调焦锁止结构和光圈CLICK结构能够有效的防止在振动、压力变化环境下仍保持原来的设置。在分类、测量、选择等的自动化场合前置螺纹可用来添加滤色镜来增强图象的对比度,或是使用偏光镜来减小眩光效应。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号