您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

施密特棱镜

×
  • 45° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 5弧秒的屋脊角公差
  • 与半五角棱镜结合即可组合成别汉棱镜

施密特棱镜适用于创建带45° 光线偏差的右旋性的图像。其功能与TECHSPEC® 阿米西屋脊棱镜相似。然而,施密特棱镜的45° 光线偏差使其在目镜装配和需要路径弯曲的成像系统中有着重要的应用。镀铝膜的屋脊表面可提高整体效率,而5弧秒屋脊角公差则可提高棱镜的分辨率。TECHSPEC®施密特棱镜可以与 TECHSPEC® 半五角棱镜结合,以创建佩肯棱镜。

Schmidt Prism Tunnel Diagram
Schmidt Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号