您选择的产品已被添加至购物车

橡胶护目眼罩

Rubber Eyeguards

×
  • 含天然橡胶乳胶

复合橡胶护目眼罩可降低周围杂散光和反射眩光,使观察者感觉舒适,最大可能提高了视觉效果。同时能够保证眼睛处于适当的镜目距离。

A款适用于大目镜,伸展长度为1.5" (38mm)到 2" (50mm)
B款用于标准目镜,伸展长度从1-1/8" (28mm) 到 1-¼" (32mm)
D款用于标准目镜,为杯状结构,可接1.25" (32mm)直径的目镜,工艺上乘,用于长出瞳系统。
E款用于标准目镜,为杯状结构,可接1.25" (32mm)直径的目镜,价格相对便宜,用于短出瞳系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号