您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

滤光片组旋转调整轮

×
  • 可固定6组或12组滤光片
  • 可夹持1" / 25mm 或 ½" / 12.5mm 直径的滤光片
  • 12个索引位置来做精密运动

滤光片组旋转调整轮可同时使用6个(25mm)或12个(12.5mm)不同的滤光片,可方便快捷地在各个滤光片之间转换,轮组装置一周按30度均匀地分成了12组,可水平或垂直放置,两个轮组可面对面放置在一起,固定在实验板上,两者之间距离20mm。

本组件已含有挡圈,可固定的滤光片最大厚度为3.6mm,C接口适配器可固定各种尺寸和厚度的滤光片。用底座上的¼-20螺孔可将整套组件固定。另一个特点就是标出了滤光片的位置,外径上刻有凹槽方面转换,前端有个可抽取式旋钮可内部互换滤光片轮而不需要移动滤光片。通常用在荧光成像、DNA排序、削减激光功率、以及机器视觉上用的各种滤光用途等。滤光片转换轮可选预制好的中性密度滤光片,短波通滤光片、长波通滤光片或带通滤光片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号