您选择的产品已被添加至购物车

红色和IR校准激光二极管

Red and IR Alignment Laser Diode

×
  • 可调节焦距
  • 高达10kHz的TTL调制
  • 635nm、780nm,808nm, 850nm 和 980nm 波长选项

红色和IR校准激光二极管提供1到100mW的输出功率和635nm、780nm,808nm,850nm和980nm的波长选项。这些低成本的激光二极管模块组合了驱动电子元件和光束准直光学元件,非常适合OEM集成应用。红色和IR校准激光二极管采用高达10kHz的TTL调制,并且特别适合校准 应用或带有简单检测器的系统。

注意: 单独销售电源和安装支架。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号