您选择的产品已被添加至购物车

托架和齿轮调整台

X-Axis Metric Stages

X-Axis Metric Stages X-Y Axis Metric Stages X-Y-Z Axis Metric Stages Z-Axis Metric Stage +4
×
  • 铝制调整台以及黄铜托架和齿轮
  • 每旋钮旋度行程为20mm
  • 锁紧操纵杆提供以1mm为递增的刻度
  • 基本托架和齿轮调整台可供选择

托架和齿轮调整台非常适合用于需要高负载容量、高精度以及大行程的一系列应用。托架和齿轮调整台备有各种调整轴。

注意:使用120mm x 70mm的公制底板(#54-977)将托架和齿轮调整台安装到试验板上。备有Z轴直角支架,可与支持Z轴调整的调整台配合使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号