您选择的产品已被添加至购物车

数显测微定位台

×
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes

本产品采用LCD数字显示,测微装置驱动,可选标准(英制)或公制安装孔,数字显示可调整为增量式或绝对位置显示模式,可在任意位置归零。输出单位为英寸或毫米(分辨率为0.001mm)。带固定显示功能,自动关机来节省电池,调整行程为1英寸。安装面上可选带通孔或不带通孔的版本。配Starrett测微尺。

技术信息

 
Figure Size A Size B Size C Size D Size E Size F Threading G Threading H Stock No.
Solid Top
A 1.75" 0.75" 1.12" 2.12" 1.00" 0.50" 6-32 #6 #53-857
A 1.75" 0.75" 1.12" 2.12" 1.00" 6-32 #6 #53-856
A 2.62" 1.00" 2.00" 3.00" 2.00" 10-32 #38-199
A 2.62" 1.00" 2.00" 3.00" 2.00" 1.00" 10-32 #38-203
B 5.00" 1.00" 4.00" 4.00" ¼-20 #38-202
B 5.00" 1.00" 4.00" 4.00" 2.00" ¼-20 #38-204
C 44.4mm 19.0mm 30.0mm 53.8mm 25.0mm M4 M4 #55-461
C 66.5mm 25.4mm 50.0mm 75.9mm 50.0mm M5 M6 #55-462
D 127.0mm 25.4mm 100.0mm M6 M6 #55-463
D 66.5mm 25.4mm 50.0mm 75.9mm 50.0mm 25.4mm M5 M6 #55-464
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号