您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

便携式USAF光学测试板

×
  • Pocket Sized USAF Test Pattern

体积小巧,便于携带,采用结实耐用的乙烯材料碾压制作而成,尺寸规格为3- ½"L x 2"W,四周为圆角。采用USAF图案0组的1号图案和3组6号图案;朗奇法刻划图案,线对规格为1线/mm。

技术信息

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3
1 1.00 2.00 4.00 8.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98
3 1.26 2.52 5.04 10.10
4 1.41 2.83 5.66 11.30
5 1.59 3.17 6.35 12.70
6 1.78 3.56 7.13 14.30
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号