您选择的产品已被添加至购物车

Pixelink® PL-X 10GigE 相机

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE Cameras - Back
×
  • 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
  • 700万至2400万像素的索尼第四代 Pregius S 传感器
  • 与 PixeLINK 采集软件和 SDK 完全兼容

PixeLINK PL-X 10GigE 相机采用最新的 10GBASE-T 千兆以太网接口,能够在 CAT6A 上提供高质量、可靠的图像传输,电缆长度可达 100 米。这些全局快门相机通过索尼 Pregius 第二、第三和第四代传感器提供高达 2400 万像素的分辨率,帧率高达154FPS。此外,这些相机具有以太网供电(PoE)、以太网触发(ToE)和 IEEE1588 时钟同步(PTP)功能,并与 PixeLINK 采集软件和 SDK 完全兼容。PixeLINK PL-X10GigE 相机是三维测绘、分析研究、AR/VR应用,以及自动检测和生命科学成像领域的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号