您选择的产品已被添加至购物车

Peak直接测量显微镜

Peak Direct Measuring Microscopes

Peak Direct Measuring Microscopes Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes
×
  • 多种放大倍率选项
  • 照明型号 备有英制或公制分划板可供选择
  • 可移除的透明亚力克底座

Peak直接测量显微镜是一款高功率的便捷式显微镜,设计用于进行精确的深度测量。直接峰值测量显微镜备有一个放大倍率为10X的可调焦目镜,以及一个精确度达0.1mm的刻度,用于测量物体的长度、宽度或深度。其透明剖面亚力克底座允许用户在观察物体时操纵样本。照明型号提供了一个可移除的照明笔,以及两个AA电池。直接峰值测量显微镜与硬质乙烯基包装盒一同出售。注意:不可移除或替换分划板。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号