您选择的产品已被添加至购物车

Norland 折射率匹配液 (IML) 150

查看更多 Norland

Norland Index Matching Liquid (IML) 150

×
  • 589nm 处的折射率为 1.52
  • 临时光纤熔接的理想选择
  • 6g 或 30g 预装注射器

Norland 折射率匹配液 (IML) 150 是一种低粘度液态单体,用作临时纤维切片的折射率匹配介质。与使用后难以从纤维末端完全去除的硅折射率匹配液不同,IML 150 可以使用丙酮轻松去除。这种折射率匹配液也可用于两个光学元件之间,以消除由玻璃-空气界面引起的反射损失。Norland 折射率匹配液 (IML) 150 可在预装注射器中提供 6 克或 30 克液体。IML 150不会固化,始终保持液态。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号