您选择的产品已被添加至购物车

NIREOS SPIDER 高动态范围 VIS-SWIR 光电探测器

×
  • 双色 Si-InGaAs 芯片,波长范围 320 - 1700nm
  • 嵌入式 24 位模数转换器
  • 一个数字信号USB 接口和两个模拟信号 BNC 接口

NIREOS SPIDER 高动态范围 VIS-SWIR 光电探测器是一种宽带、放大型 Si -InGaAs 光电探测器,允许模拟或数字连接,可快速开发适用于工业、实验室和研究环境的高性能传感和光谱解决方案。这款光电探测器采用双色 Si 和 InGaAs 芯片,可直接进行光束对准,并实现 320 - 1700nm 的宽光谱响应。通过嵌入式 24 位模数转换器 (ADC),可同时对 Si 和 InGaAs 模拟输出进行数字化,并通过 USB 连接实现 0.5 至 120kSPS 的可调采样率。NIREOS SPIDER 高动态范围 VIS-SWIR 光电探测器的Si和InGaAs通道都是独立放大的,模拟带宽高达 56kHz,灵敏度为皮瓦特,有 8 个可切换的跨阻抗增益选项,范围从 1.5kΩ 到 4.4MΩ。该光电探测器配有用户友好型即插即用软件,便于设置,并具有动态链接库,可使用基于 .NET 的语言(如 C++、C#、LabView、Python 和 MATLAB)进行编程。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号