您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

近紫外消色差透镜

×
  • 345-700nm波段透射性能优良
  • 适合用在近紫外LED灯以及水银灯
  • 采用低成本的胶合设计

本品通过特殊设计,降低了345-700nm多色照明的光斑尺寸,可用于荧光方面,以及普通紫外光源的聚焦,比如水银弧光灯、紫外LED灯以及三倍Nd:YAG激光等。本系列消色差透镜采用胶合设计,是替代紫外空气隙式和三胶合式透镜的优良方案。在360nm时,镜片拥有>90%的透射率,而在334nm时,透射率>50%。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号