您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜

×
  • 632.8nm 和 1064nm 下可校正色差
  • 经优化可消除球面像差
  • 最大程度地缩小光斑尺寸以便加工材料

TECHSPEC® Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜在 1064nm 处达到衍射极限性能。这些透镜专门设计与高功率 Nd:YAG 激光系统配合使用(利用氦氖激光进行校准),也适用于铝、钢和塑料的激光焊接和加工。这些透镜填补了更经济但性能较差的单片球面透镜与具有衍射极限性能的非球面透镜之间的性能空白,提供单片透镜解决方案无法提供的消色差性能. TECHSPEC® 气隙消色差聚焦双合透镜适用于铝、塑料等材料的激光加工应用.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号