您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

N-BK7角锥棱镜回射器

×
  • 入射光将会反射回去
  • 低至3弧秒的光束偏差
  • 可用于对准
  • 另外也备有 封装版

TECHSPEC® N-BK7 角锥立方体回射器的设计目的是将到达棱镜面的光线或光束反射回去,不论棱镜的方向如何,都是如此。反射镜只有在光垂直入射时才能做到这一点。因此,角锥立方体回射器在无法精密对准或耗时的应用中很有用。TECHSPEC® N-BK7 角锥立方体回射器提供无镀膜或镀银的双平面表面。银镀膜可提供更大的接收角,而无镀膜的选项依赖于全内反射,能提供最优的反射率。入射面可选择无镀膜,或选择镀有针对可见光波长或近红外波长(包括 1064nm 与 1550nm)进行优化的增透膜。

激光光学元件

技术信息

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Silver Coated Stock No. Silver and VIS 0° Coated Stock No. Silver and NIR II Coated
7.16 6.1 #65-250 #43-305 #48-605 #12-488
12.7 10.16 #43-296 #45-202 #48-606 #12-489
25.4 19.05 #43-297 #45-187 #48-607 #12-490
38.1 29.21 #43-298 #45-189 #48-608 N/A
50.8 38.1 #43-299 #45-191 #48-609 N/A
63.5 48.26 #43-300 #48-593 #48-616 N/A
76.2 57.15 #43-301 #48-594 #48-617 N/A
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号