您选择的产品已被添加至购物车

多刻度接触分划板

Thickness/Hole Gauge

Thickness/Hole Gauge Multi Gauge Multi-Scale #62-823, #64-859, #62-824 +2
×
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English or Metric Styles

这些玻璃分划板能提供较薄膜分划板更大的稳定性,后者可以弯曲、变形,很容易受损。图案采用低反射率的铬沉积而成,以实现高对比度并易于阅读。标记位于分划板的外部,因此刻度始终与供查看的物体直接接触。这会提供最佳的焦点和准确的测量。我们的27mm直径分划板将与6倍和9倍比较仪搭配使用,26mm和35mm直径的分划板与峰值测量小型放大镜峰值照明放大镜搭配使用。请注意在选择放大镜/分划板组合之前为放大镜指定的视场。例如,若需要满刻度,则12倍比较仪的5/8" (16mm) 视场可能不适合与刻度为¾" (20mm) 的分划板搭配使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号